CPR500/2-mx/A1
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | COMPACTplus | 
| Geräteart | Empfänger | 
| Funktionspaket | Muting | 
| Funktionen | 2 Übertragungskanäle, wählbar Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Ausgang für Muting-Leuchtmelder Muting-Restart Freifahrmodus Schützkontrolle (EDM) zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting  | 
                                
| Reflexelement für Laserausrichthilfe | Nein | 
| integrierter Muting-Leuchtmelder | Nein | 
| Typ | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,67E-08 pro Stunde | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 | 
| Anzahl Strahlen | 2 St. | 
| Strahlabstand | 500 mm | 
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz  | 
                                
| Versorgungsspannung UB | 26,5 ... 31,6 V | 
| Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 35 mA | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 5 St. | 
| Art | Digitaler Schalteingang | 
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V | 
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V | 
| Schaltspannung, typ. | 24 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 20 mA | 
| Eingangswiderstand | 1.200 Ω | 
| Belegung | Anschluss 2, Pin 3 | 
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
| Ansprechzeit | 24 ms | 
| Wiedereinschaltzeit | 100 ms | 
| Art | AS-Interface Safety at Work | 
| Funktion | Prozess | 
| AS-i Profil | sicherer Slave | 
| Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 | 
| Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 6 St. | 
| Funktion | Maschinen-Interface | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 1 | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Bezeichnung am Gerät | X1 | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 2 | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Bezeichnung am Gerät | X2 | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 3 | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Bezeichnung am Gerät | X3 | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 4 | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Bezeichnung am Gerät | X4 | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Funktion | Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder und Start-/Muting-Restart Taste | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Bezeichnung am Gerät | X5 | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m | 
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 10 Ω | 
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 1.900 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Nut-Montage | 
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED  | 
                                
| Anzahl der LED | 4 St. | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software  | 
                                
| Bedienelemente | Schiebeschalter über Service Schnittstelle  | 
                                
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 50 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272703 | 
| ECLASS 9.0 | 27272703 | 
| ETIM 5.0 | EC001832 | 
| ETIM 6.0 | EC001832 |