CPT14-1200H/T3

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 68112102

Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Serie COMPACTplus
Geräteart Sender
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Host
Applikation Fingerschutz
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,67E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 14 mm
Schutzfeldhöhe 1.200 mm
Reichweite 0 ... 6 m
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Mittlere Leistung Sendediode 8,73 µW
Sendesignalform moduliert
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 75 mA, ohne externe Last
Restwelligkeit -5 ... 5 %
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 2,5 V
Schaltspannung low, max. 18,2 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 3.000 mA
Eingangswiderstand 8.000 Ω
Funktion externer Testsignaleingang
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Brad Harrison Stecker (MIN Series)
Gewindegröße MIN series
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 3 -polig
Funktion Kaskade Guest
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 1 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 1.000 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 3.500 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Bedienelemente Schiebeschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Ergebnisliste: 48 Produkte gefunden
CT14-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563110
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 563110
CT14-150S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
Artikelnummer: 563101
CT14-225S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
Artikelnummer: 563102
CT14-300S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 563103
CT14-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563104
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 563104
CT14-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563106
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 563106
CT14-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563107
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 563107
CT14-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563109
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 563109
CT30-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563310
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 563310
CT30-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563312
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 563312
CT30-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563313
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 563313
CT30-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563315
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 563315
CT30-150S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563301
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
Artikelnummer: 563301
CT30-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563316
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 563316
CT30-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563318
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikelnummer: 563318
CT30-225S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563302
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
Artikelnummer: 563302
CT30-300S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563303
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 563303
CT30-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563304
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 563304
CT30-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563306
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 563306
CT30-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563307
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 563307
CT30-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563309
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 563309
CT50-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563510
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 563510
CT50-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563512
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 563512
CT50-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563513
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 563513
CT50-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563515
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 563515
CT50-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563516
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 563516
CT50-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563518
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikelnummer: 563518
CT50-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563521
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
Artikelnummer: 563521
CT50-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563524
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
Artikelnummer: 563524
CT50-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563527
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
Artikelnummer: 563527
CT50-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563530
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
Artikelnummer: 563530
CT50-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563504
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 563504
CT50-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563506
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 563506
CT50-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563507
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 563507
CT50-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563509
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 50 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 563509
CT90-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563910
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 563910
CT90-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563912
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 563912
CT90-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563913
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 563913
CT90-150 S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563901
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
Artikelnummer: 563901
CT90-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563915
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 563915
CT90-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563916
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 563916
CT90-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563918
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikelnummer: 563918
CT90-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563921
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
Artikelnummer: 563921
CT90-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563924
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
Artikelnummer: 563924
CT90-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563927
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
Artikelnummer: 563927
CT90-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563930
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
Artikelnummer: 563930
CT90-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563907
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 563907
CT90-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 563909
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 563909
Filter
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
BT-2S
Set Haltewinkel
Artikelnummer: 560120
  • Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
  • Geeignet für Produktgruppe: Messende Lichtvorhänge
Artikelnummer: 560120

Sofort verfügbar

Noch 176 verfügbar