Achtung! Artikel nicht mehr erhältlich.
CPT14-750H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68107150







Nachfolgeartikel
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Sender |
Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Host |
Applikation | Fingerschutz |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2,26E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Auflösung | 14 mm |
Schutzfeldhöhe | 750 mm |
Reichweite | 0 ... 6 m |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 880 nm |
Mittlere Leistung Sendediode | 8,73 µW |
Sendesignalform | moduliert |
LED-Gruppe | 1 |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 3 -polig |
Funktion | Kaskade Guest |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 1 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 10 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 884 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 2.300 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter |
Bedienelemente | Schiebeschalter |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
Ergebnisliste: 51 Produkte gefunden
CT14-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563110
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CT14-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563112
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CT14-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563113
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CT14-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563115
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
CT14-150S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
CT14-225S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
CT14-300S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
CT14-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563104
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
CT14-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563106
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
CT14-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563107
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
CT14-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563109
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
CT30-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563310
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CT30-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563312
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CT30-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563313
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CT30-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563315
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
CT30-150S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563301
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
CT30-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563316
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
CT30-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563318
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
CT30-225S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563302
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
CT30-300S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563303
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
CT30-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563304
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
CT30-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563306
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
CT30-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563307
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
CT30-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563309
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
CT50-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563510
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CT50-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563512
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CT50-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563513
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CT50-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563515
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
CT50-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563516
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
CT50-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563518
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
CT50-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563521
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
CT50-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563524
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
CT50-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563527
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
CT50-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563530
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
CT50-450S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563504
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
CT50-600S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563506
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
CT50-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563507
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
CT50-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563509
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
CT90-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563910
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CT90-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563912
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CT90-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563913
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CT90-150 S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563901
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
CT90-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563915
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
CT90-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563916
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
CT90-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563918
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
CT90-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563921
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
CT90-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563924
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
CT90-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563927
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
CT90-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563930
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
CT90-750S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563907
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
CT90-900S
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
563909
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
Filter
Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
KD S-M12-5A-P1-050
Anschlussleitung
Artikelnummer:
50133860
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Ausführung: axial, female
- Polzahl: 5 St.
- Leitungslänge: 5.000 mm