CPT30-1650H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Sender |
Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Host |
Applikation | Handschutz |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2,67E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Auflösung | 30 mm |
Schutzfeldhöhe | 1.650 mm |
Reichweite | 0 ... 18 m |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 880 nm |
Mittlere Leistung Sendediode | 8,73 µW |
Sendesignalform | moduliert |
LED-Gruppe | 1 |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 75 mA, ohne externe Last |
Restwelligkeit | -5 ... 5 % |
Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 2,5 V |
Schaltspannung low, max. | 18,2 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 3.000 mA |
Eingangswiderstand | 8.000 Ω |
Funktion | externer Testsignaleingang |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Kaskade Guest |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 1 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 1.000 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 1.784 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 4.700 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter |
Bedienelemente | Schiebeschalter |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |