CR14-150S
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
| Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Guest | 
| Applikation | Fingerschutz | 
| Typ | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 7,3E-09 pro Stunde | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Auflösung | 14 mm | 
| Schutzfeldhöhe | 150 mm | 
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger | 
| Ansprechzeit | 7 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Kaskade Host | 
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker | 
| Leitungslänge | 250 mm | 
| Werkstoff Mantel | PUR | 
| Leitungsfarbe | schwarz | 
| Aderquerschnitt | 5 mm² | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | PUR | 
| Polzahl | 8 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 234 mm x 55 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 700 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Nut-Montage | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |