CR30-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Empfänger |
Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Guest |
Applikation | Handschutz |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Auflösung | 30 mm |
Schutzfeldhöhe | 1.500 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Ansprechzeit | 17 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kaskade Host |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 250 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 5 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | PUR |
Polzahl | 8 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 1.584 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 4.300 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |