CR30-225S

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 566302

Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie COMPACTplus
Geräteart Empfänger
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Guest
Applikation Handschutz
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 30 mm
Schutzfeldhöhe 225 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Ansprechzeit 10 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kaskade Host
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 250 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 5 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff PUR
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 309 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 900 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Ergebnisliste: 540 Produkte gefunden
CPR14-1050H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110670
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110670
CPR14-1050H-b/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110671
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110671
CPR14-1050H-b/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110629
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110629
CPR14-1050H-b/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110628
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110628
CPR14-1050H-b/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110627
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110627
CPR14-1050H-b/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110620
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110620
CPR14-1050H-b/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110621
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110621
CPR14-1050H-b/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110622
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110622
CPR14-1050H-b/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110623
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110623
CPR14-1050H-i/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110690
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110690
CPR14-1050H-i/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110691
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110691
CPR14-1050H-i/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110649
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110649
CPR14-1050H-i/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110648
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110648
CPR14-1050H-i/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110647
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110647
CPR14-1050H-i/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110640
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110640
CPR14-1050H-i/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110641
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110641
CPR14-1050H-i/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110642
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110642
CPR14-1050H-i/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68110643
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68110643
CPR14-1200H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112670
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112670
CPR14-1200H-b/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112671
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112671
CPR14-1200H-b/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112629
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112629
CPR14-1200H-b/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112628
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112628
CPR14-1200H-b/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112627
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112627
CPR14-1200H-b/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112620
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112620
CPR14-1200H-b/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112621
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112621
CPR14-1200H-b/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112622
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112622
CPR14-1200H-b/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112623
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112623
CPR14-1200H-i/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112690
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112690
CPR14-1200H-i/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112691
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112691
CPR14-1200H-i/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112649
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112649
CPR14-1200H-i/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112648
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112648
CPR14-1200H-i/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112647
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112647
CPR14-1200H-i/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112640
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112640
CPR14-1200H-i/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112641
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112641
CPR14-1200H-i/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112642
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112642
CPR14-1200H-i/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68112643
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68112643
CPR14-1350H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113670
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113670
CPR14-1350H-b/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113671
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113671
CPR14-1350H-b/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113629
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113629
CPR14-1350H-b/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113628
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113628
CPR14-1350H-b/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113627
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113627
CPR14-1350H-b/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113620
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113620
CPR14-1350H-b/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113621
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113621
CPR14-1350H-b/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113622
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113622
CPR14-1350H-b/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113623
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113623
CPR14-1350H-i/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113690
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113690
CPR14-1350H-i/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113691
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113691
CPR14-1350H-i/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113649
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113649
CPR14-1350H-i/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113648
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113648
CPR14-1350H-i/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113647
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113647
CPR14-1350H-i/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113640
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113640
CPR14-1350H-i/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113641
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113641
CPR14-1350H-i/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113642
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113642
CPR14-1350H-i/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68113643
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68113643
CPR14-1500H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115670
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115670
CPR14-1500H-b/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115671
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115671
CPR14-1500H-b/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115629
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115629
CPR14-1500H-b/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115628
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115628
CPR14-1500H-b/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115627
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115627
CPR14-1500H-b/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115620
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115620
CPR14-1500H-b/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115621
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115621
CPR14-1500H-b/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115622
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115622
CPR14-1500H-b/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115623
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115623
CPR14-1500H-i/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115690
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115690
CPR14-1500H-i/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115691
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115691
CPR14-1500H-i/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115649
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115649
CPR14-1500H-i/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115648
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115648
CPR14-1500H-i/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115647
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115647
CPR14-1500H-i/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115640
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115640
CPR14-1500H-i/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115641
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115641
CPR14-1500H-i/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115642
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115642
CPR14-1500H-i/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68115643
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68115643
CPR14-1650H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68116670
  • Serie: COMPACTplus
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68116670