CR90-900/M12

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 567909

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
MLC520R90-900
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68002909
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 90 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Artikelnummer: 68002909

Lieferzeit ca. 25 Werktage
MLC500T90-900
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000909
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Auflösung: 90 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68000909

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Zolltarifnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf