Achtung! Artikel nicht mehr erhältlich.






Nachfolgeartikel
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Empfänger |
Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Guest |
Applikation | Gefahrbereichsicherung Zugangssicherung |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Auflösung | 90 mm |
Schutzfeldhöhe | 900 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Ansprechzeit | 10 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kaskade Host |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 250 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 5 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | PUR |
Polzahl | 8 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 984 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 2.700 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
Ergebnisliste: 540 Produkte gefunden
CPR14-1050H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110670
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110671
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110629
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110628
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110627
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110620
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110621
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110622
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-b/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110623
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110690
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110691
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110649
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110648
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110647
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110640
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110641
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110642
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1050H-i/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68110643
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112670
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112671
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112629
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112628
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112627
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112620
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112621
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112622
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-b/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112623
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112690
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112691
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112649
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112648
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112647
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112640
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112641
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112642
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1200H-i/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68112643
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113670
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113671
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113629
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113628
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113627
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113620
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113621
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113622
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-b/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113623
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113690
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113691
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113649
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113648
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113647
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113640
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113641
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113642
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1350H-i/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68113643
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115670
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115671
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115629
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115628
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115627
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115620
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115621
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115622
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-b/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115623
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115690
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/P1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115691
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/R1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115649
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/R2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115648
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/R3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115647
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115640
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115641
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115642
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1500H-i/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68115643
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CPR14-1650H-b/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68116670
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: