CRT 442 K/N-12-001-S12

Farbtaster

Artikelnummer: 50109602

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 442
Applikation Erkennung von einer Farbe
Sonderausführung Teach-Eingang
Betriebsreichweite 10,5 ... 14,5 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, RGB
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1,5 mm x 6,5 mm
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 0 ... 28,8 V, DC
Leerlaufstrom 0 ... 80 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.500 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 12 mm x 40 mm x 22 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 11 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf