CT30-150S
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
| Geräteart | Sender |
| Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Guest |
| Applikation | Handschutz |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,3E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Auflösung | 30 mm |
| Schutzfeldhöhe | 150 mm |
| Reichweite | 0 ... 18 m |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 880 nm |
| Mittlere Leistung Sendediode | 8,73 µW |
| Sendesignalform | moduliert |
| LED-Gruppe | 1 |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Kaskade Host |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 250 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderquerschnitt | 5 mm² |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | PUR |
| Polzahl | 8 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 234 mm x 55 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
| Nettogewicht | 700 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Nut-Montage |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |