CT50-2100S

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 563521

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Serie COMPACTplus
Geräteart Sender
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Guest
Applikation Gefahrbereichsicherung
Zugangssicherung
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 50 mm
Schutzfeldhöhe 2.100 mm
Reichweite 0 ... 18 m
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Mittlere Leistung Sendediode 8,73 µW
Sendesignalform moduliert
LED-Gruppe 1
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kaskade Host
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 250 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 5 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff PUR
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 2.184 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 5.900 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Ergebnisliste: 180 Produkte gefunden
CPT14-1050H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68110150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68110150
CPT14-1050H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68110100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68110100
CPT14-1050H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68110101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68110101
CPT14-1050H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68110102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68110102
CPT14-1050H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68110103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68110103
CPT14-1200H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68112150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68112150
CPT14-1200H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68112100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68112100
CPT14-1200H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68112101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68112101
CPT14-1200H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68112102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68112102
CPT14-1200H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68112103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68112103
CPT14-1350H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68113150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68113150
CPT14-1350H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68113100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68113100
CPT14-1350H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68113101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68113101
CPT14-1350H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68113102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68113102
CPT14-1350H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68113103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68113103
CPT14-1500H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68115150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 68115150
CPT14-1500H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68115100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 68115100
CPT14-1500H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68115101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 68115101
CPT14-1500H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68115102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 68115102
CPT14-1500H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68115103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 68115103
CPT14-1650H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68116150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 68116150
CPT14-1650H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68116100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 68116100
CPT14-1650H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68116101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 68116101
CPT14-1650H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68116102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 68116102
CPT14-1650H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68116103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 68116103
CPT14-225H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68102150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
Artikelnummer: 68102150
CPT14-225H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68102100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
Artikelnummer: 68102100
CPT14-225H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68102101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
Artikelnummer: 68102101
CPT14-225H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68102102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
Artikelnummer: 68102102
CPT14-225H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68102103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
Artikelnummer: 68102103
CPT14-300H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68103150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 68103150
CPT14-300H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68103100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 68103100
CPT14-300H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68103101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 68103101
CPT14-300H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68103102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 68103102
CPT14-300H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68103103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 68103103
CPT14-450H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68104150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 68104150
CPT14-450H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68104100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 68104100
CPT14-450H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68104101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 68104101
CPT14-450H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68104102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 68104102
CPT14-450H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68104103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 68104103
CPT14-600H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68106150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 68106150
CPT14-600H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68106100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 68106100
CPT14-600H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68106101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 68106101
CPT14-600H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68106102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 68106102
CPT14-600H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68106103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 68106103
CPT14-750H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68107150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 68107150
CPT14-750H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68107100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 68107100
CPT14-750H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68107101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 68107101
CPT14-750H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68107102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 68107102
CPT14-750H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68107103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 68107103
CPT14-900H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68109150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 68109150
CPT14-900H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68109100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 68109100
CPT14-900H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68109101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 68109101
CPT14-900H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68109102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 68109102
CPT14-900H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68109103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 68109103
CPT30-1050H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68310150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68310150
CPT30-1050H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68310100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68310100
CPT30-1050H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68310101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68310101
CPT30-1050H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68310102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68310102
CPT30-1050H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68310103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68310103
CPT30-1200H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68312150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68312150
CPT30-1200H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68312100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68312100
CPT30-1200H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68312101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68312101
CPT30-1200H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68312102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68312102
CPT30-1200H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68312103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68312103
CPT30-1350H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68313150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68313150
CPT30-1350H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68313100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68313100
CPT30-1350H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68313101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68313101
CPT30-1350H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68313102
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68313102
CPT30-1350H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68313103
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68313103
CPT30-1500H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68315150
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 68315150
CPT30-1500H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68315100
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 68315100
CPT30-1500H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68315101
  • Serie: COMPACTplus
  • Reichweite, max.: 0 ... 18 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 68315101