Achtung! Artikel nicht mehr erhältlich.






Nachfolgeartikel
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Sender |
Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Guest |
Applikation | Gefahrbereichsicherung Zugangssicherung |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Auflösung | 50 mm |
Schutzfeldhöhe | 450 mm |
Reichweite | 0 ... 18 m |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 880 nm |
Mittlere Leistung Sendediode | 8,73 µW |
Sendesignalform | moduliert |
LED-Gruppe | 1 |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kaskade Host |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 250 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 5 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | PUR |
Polzahl | 8 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 534 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 1.500 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
Ergebnisliste: 185 Produkte gefunden
CPT14-1050H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68110150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT14-1050H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68110100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT14-1050H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68110101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT14-1050H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68110102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT14-1050H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68110103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT14-1200H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68112150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT14-1200H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68112100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT14-1200H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68112101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT14-1200H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68112102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT14-1200H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68112103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT14-1350H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68113150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CPT14-1350H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68113100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CPT14-1350H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68113101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CPT14-1350H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68113102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CPT14-1350H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68113103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CPT14-1500H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68115150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
CPT14-1500H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68115100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
CPT14-1500H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68115101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
CPT14-1500H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68115102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
CPT14-1500H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68115103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
CPT14-1650H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68116150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
CPT14-1650H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68116100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
CPT14-1650H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68116101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
CPT14-1650H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68116102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
CPT14-1650H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68116103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
CPT14-1800H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68118150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
CPT14-1800H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68118100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
CPT14-1800H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68118101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
CPT14-1800H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68118102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
CPT14-1800H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68118103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
CPT14-225H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68102150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
CPT14-225H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68102100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
CPT14-225H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68102101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
CPT14-225H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68102102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
CPT14-225H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68102103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 225 mm
CPT14-300H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68103150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
CPT14-300H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68103100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
CPT14-300H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68103101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
CPT14-300H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68103102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
CPT14-300H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68103103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 300 mm
CPT14-450H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68104150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
CPT14-450H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68104100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
CPT14-450H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68104101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
CPT14-450H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68104102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
CPT14-450H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68104103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 450 mm
CPT14-600H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68106150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
CPT14-600H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68106100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
CPT14-600H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68106101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
CPT14-600H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68106102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
CPT14-600H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68106103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 600 mm
CPT14-750H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68107150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
CPT14-750H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68107100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
CPT14-750H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68107101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
CPT14-750H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68107102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
CPT14-750H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68107103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 750 mm
CPT14-900H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68109150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
CPT14-900H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68109100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
CPT14-900H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68109101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
CPT14-900H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68109102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
CPT14-900H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68109103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 900 mm
CPT30-1050H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68310150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT30-1050H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68310100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT30-1050H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68310101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT30-1050H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68310102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT30-1050H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68310103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
CPT30-1200H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68312150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT30-1200H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68312100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT30-1200H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68312101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT30-1200H/T3
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68312102
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT30-1200H/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68312103
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
CPT30-1350H/AP
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68313150
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CPT30-1350H/T1
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68313100
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
CPT30-1350H/T2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68313101
- Serie: COMPACTplus
- Reichweite, max.: 0 ... 18 m
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer:
68313101