CD-B1-Z-C01
Befehlsgeber
| Art | Anzeige- / Befehlsgeber (nicht sicher) | 
| Funktionen | Abmessungen und Design identisch mit Zuhaltungen der Serie L250 Geschützte Verschraubung | 
| Kontaktbestückung | 1NO | 
| Schaltstrom durch Taster | 0 ... 550 mA | 
| Strombelastung, max. | 1 A | 
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, 10 % | 
| Stromaufnahme, max. | 12 mA, LED | 
| Bemessungsisolationsspannung | 1,5 kV AC/DC | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Kontaktanschluss | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Edelstahl | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 40 mm x 128 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | glasfaserverstärkt, selbstverlöschend, stoßfest | 
| Nettogewicht | 245 g | 
| Farbe Gehäuse | grau | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Wandbefestigung | 
| Art der Leitungseinführung | M12 | 
| Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1 | 
| Art der Betätigung | Taster, blau | 
| Werkstoff Taster | Kunststoff | 
| Art der Anzeige | Dauerlicht LED | 
| Bedienelemente | 1 Befehlsgeber (Push-Button blau) | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zolltarifnummer | 85369095 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 | 
| ECLASS 8.0 | 27279290 | 
| ECLASS 9.0 | 27279090 | 
| ECLASS 10.0 | 27371246 | 
| ECLASS 11.0 | 27371246 | 
| ECLASS 12.0 | 27371246 | 
| ECLASS 13.0 | 27371246 | 
| ECLASS 14.0 | 27371246 | 
| ECLASS 15.0 | 27371246 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                                             
                     
                            