AC-L300-SH2-G0-B000-Z
Sicherheits-Türgriff
| Geeignet für | Sicherheits-Zuhaltungen L300 | 
| Nettogewicht | 695 g | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C | 
| Schutzart | IP 67 IP 69K | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Zolltarifnummer | 85369095 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 | 
| ECLASS 8.0 | 27279225 | 
| ECLASS 9.0 | 27272692 | 
| ECLASS 10.0 | 27272692 | 
| ECLASS 11.0 | 27272692 | 
| ECLASS 12.0 | 27272692 | 
| ECLASS 13.0 | 27272692 | 
| ECLASS 14.0 | 27272692 | 
| ECLASS 15.0 | 27272692 | 
| ETIM 5.0 | EC002594 | 
| ETIM 6.0 | EC002594 | 
| ETIM 7.0 | EC002594 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                             
                             
                            