D U-M12-4W-M-SK

Leitungsdose

Artikelnummer: 50148924

43,20 €*

Auf Anfrage

Icon
Betriebsspannung max. 32 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom 4.000 mA
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker mit Schneidklemmen
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Werkstoff Griffkörper Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung gewinkelt
Zulässiger Leiterquerschnitt 0,25 ... 0,5 mm²
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
Konformitätserklärung CE - pdf