EM-M 058 BB SSI
Drehgeber Serieninformation
| Bestellhinweis | Klicken Sie auf den Button „Angebot anfordern“, um Ihren gewünschten Drehgeber-Typ anzufragen. |
| Serie | EM-M 058 BB |
| Grundprinzip | absolut |
| Funktionsprinzip | magnetisch |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Flanschtyp | Sackloch |
| Vollwelle/Hohlwelle | Hohlwelle |
| Wellendurchmesser | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Ø 7 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 15 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 32 V DC |
| Ausgangsschaltung | A-C M12A08S M12R08S R-C R-IPC |
| Impulszahl | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |