FT328.3/2N-M12
Lichttaster energetisch
| Serie | 328 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,001 ... 0,215 m |
| Betriebsreichweite, grau 50% | 0,001 ... 0,19 m |
| Betriebsreichweite, grau 18% | 0,003 ... 0,15 m |
| Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,005 ... 0,125 m |
| Grenzreichweite, weiß 90% | 0,001 ... 0,28 m |
| Grenzreichweite, grau 50% | 0,001 ... 0,245 m |
| Grenzreichweite, grau 18% | 0,003 ... 0,19 m |
| Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,005 ... 0,16 m |
| Grenzreichweite | typische Reichweite |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 620 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
| Gewindegröße | M18 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl Kunststoff |
| Gehäuse Edelstahl | V2A |
| Gehäuse Kunststoff | ABS |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 20 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz silber |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |