GF-ETG-SI-630-IQ
Glasfaser-Lichtleiter Taster
| Serie | GF |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
| Einsatzgebiet | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Sonderausführung | hitzebeständig |
| Öffnungswinkel | 65 ° |
| Lichtstrahlaustritt | stirnseitig |
| Faserkern | 50% / 50% geteilte Faseranordnung Mehrfaserkern |
| Werkstoff Faserkern | Glas |
| aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
| Reichweite mit LV463 | 2 ... 180 mm |
| Reichweite mit LV463.XV | 3 ... 305 mm |
| Reichweite mit LV463.XR | 5 ... 450 mm |
| Reichweite mit LV463I.XR | 10 ... 900 mm |
| Bauform | zylindrisch |
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Nettogewicht | 128 g |
| Werkstoff Kopf | Edelstahl |
| Art | Glasfaser-Lichtleiter (GF) |
| Faserlänge | 3.000 mm |
| Werkstoff Fasermantel | Silikon |
| Befestigung des Tastkopfes | Ø 6 mm |
| kleinster Biegeradius (statisch) | R40 |
| kleinster Biegeradius (bewegt) | R40 |
| Hülsenlänge am Lichtaustritt | 10 mm |
| Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Nein |
| Verlegung | standard |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 180 °C |
| Zolltarifnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |