GF-LB-SI-450-IQ

Glasfaser-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50126462

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie GF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Öl- und Chemikalienbeständig
Sonderausführung hitzebeständig
Öffnungswinkel 65 °
Lichtstrahlaustritt stirnseitig
Faserkern Gemischte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 400 mm
Reichweite mit LV463 + GF-L1 0 ... 1.200 mm
Reichweite mit LV463 + GF-U1 0 ... 800 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 680 mm
Reichweite mit LV463.XV + GF-L1 0 ... 2.040 mm
Reichweite mit LV463.XV + GF-U1 0 ... 1.360 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Reichweite mit LV463.XR + GF-L1 0 ... 3.000 mm
Reichweite mit LV463.XR + GF-U1 0 ... 2.000 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Reichweite mit LV463I.XR + GF-L1 0 ... 6.000 mm
Reichweite mit LV463I.XR + GF-U1 0 ... 4.000 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 4,5 mm
Nettogewicht 303 g
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 5.000 mm
Werkstoff Fasermantel Silikon
Befestigung des Tastkopfes Ø 4 mm
kleinster Biegeradius (statisch) R40
kleinster Biegeradius (bewegt) R40
Hülsenlänge am Lichtaustritt 10 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Nein
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 180 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103