GF-LB-SI-630-SD

Glasfaser-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50126498

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
GF-LB-SS-630-SD
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer: 50126499
  • Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Faserlänge: 3.000 mm
  • Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Artikelnummer: 50126499

Sofort verfügbar

Serie GF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Öl- und Chemikalienbeständig
Sonderausführung hitzebeständig
Betriebsreichweite , zugesicherte Reichweite
Lichtstrahlaustritt Seitlich ohne Linse
Faserkern Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 4,5 mm
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 3.000 mm
Werkstoff Fasermantel Silikon
Befestigung des Tastkopfes Ø 6 mm
Hülsenlänge am Lichtaustritt 20 mm
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 180 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651