GS 06/66.2-2-S8

Gabel-Lichtschranke

Artikelnummer: 50039571

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
GS 63B/66.3-S8
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer: 50143910
  • Serie: 63
  • Physikalisches Prinzip: optisch
  • Maultiefe: 61 mm
  • Maulweite: 3 mm
Artikelnummer: 50143910

Sofort verfügbar

GS 63B/6.3-S8
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer: 50128004
  • Serie: 63
  • Physikalisches Prinzip: optisch
  • Maultiefe: 61 mm
  • Maulweite: 3 mm
Artikelnummer: 50128004

Sofort verfügbar

GS 61/6.2-S8
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer: 50110108
  • Serie: 61
  • Physikalisches Prinzip: optisch
  • Maultiefe: 41 mm
  • Maulweite: 3 mm
Artikelnummer: 50110108

Sofort verfügbar

Serie 6
Physikalisches Prinzip optisch
Etikettenbreite, min. 2 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium nicht transparent
Sonderausführung Teach-Eingang
Lichtquelle LED
Versorgungsspannung UB , DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Ansprechzeit 0,0625 ms
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Maulweite 2 mm
Maultiefe 40 mm
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 80 g
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
EPLAN Makro - edz