GSU 710/22.4-MODU5
Ultraschall Gabelsensor
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
| Serie | 710 |
| Physikalisches Prinzip | Ultraschall |
| Applikation | Doppelbogenkontrolle |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Funktion | Einzelbogen detektiert, bzw. ≥ 1 Bogen |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Funktion | Doppelbogen detektiert, bzw. ≥ 2 Bögen |
| Schaltfrequenz | 200 Hz |
| Art des Anschlusses | AMP |
| Bauform | Gabel |
| Maulweite | 13 mm |
| Maultiefe | 89 mm |
| Abmessung (B x H x L) | 20 mm x 49 mm x 107 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 100 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | II |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272890 |
| ECLASS 9.0 | 27272890 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |