Housing BCL 300i V2A
Schutzgehäuse
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 3xxi Umlenkspiegel |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 200 mm x 135 mm x 63 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Gehäuse Edelstahl | V2A |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 2.200 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Befestigung | Rundstange 20 mm |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Zolltarifnummer | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |