HRTU 418M/V-3310-1000-S12
Ultraschall Distanzsensor
| Serie | 418 |
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 |
| Ultraschallfrequenz | 3 kHz |
| Abstrahlrichtung | frontseitig |
| Öffnungswinkel | 6 ° |
| Messbereich | 150 ... 1.000 mm |
| Auflösung | 1,0 mm |
| Genauigkeit | -2,5 ... 2,5 % |
| Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
| Versorgungsspannung UB | 20 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 10 % |
| Leerlaufstrom | 0 ... 60 mA |
| Schalthysterese | 10 mm |
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
| Lastwiderstand | 500 Ω |
| Kennlinie | steigend |
| Art | Spannung |
| Schaltfrequenz | 4 Hz |
| Ansprechzeit | 120 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 280 ms |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Polzahl | 4 -polig |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 104 mm |
| Gewindegröße | M18 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Nettogewicht | 50 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |