HRTU 418M/V-5310-300-S12
Ultraschall Distanzsensor
Serie | 418 |
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 |
Ultraschallfrequenz | 400 kHz |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Öffnungswinkel | 6 ° |
Messbereich | 50 ... 300 mm |
Auflösung | 1,0 mm |
Genauigkeit | -2,5 ... 2,5 % |
Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
Versorgungsspannung UB | 20 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | 0 ... 60 mA |
Schalthysterese | 10 mm |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Lastwiderstand | 500 Ω |
Kennlinie | steigend |
Art | Spannung |
Schaltfrequenz | 5 Hz |
Ansprechzeit | 100 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 280 ms |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 104 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Nettogewicht | 50 g |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |