HTU418B-400.W/4T4-M12
Ultraschall Taster
| Serie | 418B |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 |
| Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Teach-Eingang |
| Betriebsreichweite | 0,025 ... 0,4 m |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Ultraschallfrequenz | 310 kHz |
| Verlauf Schallkeule | standard |
| Abstrahlrichtung | 90° - Umlenkung |
| Öffnungswinkel | 9 ° |
| Wiederholgenauigkeit | 0,15 % |
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
| Temperaturdrift | 0,17 %/K |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 15 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 30 ... 50 mA |
| Schalthysterese | 5 mm |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Schaltspannung | high: 0,9 x UB low: 0,1 x UB |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Schaltstrom, max. | 150 mA |
| Schaltspannung | low: ≤ 2,5 V |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Schließer (NO) |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Öffner/Schließer |
| Schaltfrequenz | 7 Hz |
| Ansprechzeit | 71 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 97,8 mm |
| Gewindegröße | M18 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
| Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
| Nettogewicht | 50 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 68 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |