IS 255MP/2NO-1E5

Induktiver Sensor

Artikelnummer: 50113210

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie 255
Typ. Grenzreichweite Sn 1,5 mm
Betriebsreichweite Sa 0 ... 1,2 mm
MTTF 870 Jahre
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 20 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 10 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 2 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C
Schalthysterese 10 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Reststrom, max. 0,1 mA
Spannungsabfall ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltfrequenz 3.000 Hz
Bereitschaftsverzögerung 10 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe grau
Aderzahl 3 -adrig
Aderquerschnitt 0,055 mm²
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 5 mm x 5 mm x 25 mm
Einbauart bündig
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing verchromt
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Polyester
Nettogewicht 6,5 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Normmessplatte 5 x 5 mm², Fe360
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Aluminium 0,6
Edelstahl 0,85
Kupfer 0,6
Messing 0,7
Stahl Fe360 1
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf