IVBR/2-50-350-03-S8
Lichtvorhang Empfänger
| Serie | Vario | 
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip | 
| Geräteart | Empfänger | 
| Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung | 
| Messfeldlänge | 350 mm | 
| Anzahl Strahlen | 8 St. | 
| Strahlabstand | 50 mm | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, NPN | 
| Schaltprinzip | dunkelschaltend | 
| Schaltelement | Transistor, NPN | 
| Schaltprinzip | 0 V schaltend | 
| Funktion | Warnausgang | 
| Zykluszeit | 60 ms | 
| Ansprechzeit pro Strahl | 2.000 µs | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M8 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Bauform | kubisch | 
| Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 560 mm x 27 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff | 
| Farbe Gehäuse | grau | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 45 °C | 
| Schutzart | IP 54 | 
| Schutzklasse | III | 
| Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) | 
| Zolltarifnummer | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |