IVBR/4-50-2750-00-S8
Lichtvorhang Empfänger
| Serie | Vario |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Empfänger |
| Sonderausführung | Parallelstrahlabtastung |
| Messfeldlänge | 2.750 mm |
| Anzahl Strahlen | 56 St. |
| Strahlabstand | 50 mm |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | UB schaltend |
| Funktion | Warnausgang |
| Zykluszeit | 56 ms |
| Ansprechzeit pro Strahl | 1.000 µs |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 2.960 mm x 27 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Art der Anzeige | LED |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 45 °C |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | III |
| Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
| Zolltarifnummer | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |