K-DS M12A-M12A-8P-0,3m-S-PU

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50124228

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KDS S-M12-8A-M12-8A-P1-003
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50136935
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, female
  • Anschluss 1, Polzahl: 8 St.
  • Anschluss 02, Ausführung: axial, male
Artikelnummer: 50136935

Sofort verfügbar

Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Silikonfrei Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 300 mm
Werkstoff Mantel PUR
Aderisolation PP
Schleppkettentauglichkeit Ja
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s²
Eigenschaften des Außenmantels FCKW-, cadmium-, silikon- halogen-, und bleifrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistent, maschinell gut verarbeitbar
Beständigkeit des Außenmantels hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Torsionstauglichkeit ± 30° / m (max. 2 Mio. Zyklen bei 35 Zyklen / min)
Biegezyklen 2.000.000 St.
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
UL-File-Nummer E366145
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855