KB 900-1000 MSC

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50131533

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Art des Anschlusses Sub-D
Typ male
Polzahl 25 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses Sub-D
Typ male
Polzahl 25 -polig
Ausführung axial
Anzahl Adern 25 St.
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 1.000 mm
Nettogewicht 200 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604