KB ET-30000-SA-RJ45

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50109886

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50135084
  • Schnittstelle: Ethernet
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - RJ45
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, male
  • Anschluss 1, Polzahl: 4 St.
Artikelnummer: 50135084

Lieferzeit ca. 19 Werktage
Applikation Chemikalienbeständig
Geeignet für Schnittstelle Ethernet
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses RJ45
Typ male
Polzahl 4 -polig
Ausführung axial
Farbe Mantel grün
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 30.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip