KB PB-30000-BA

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50104175

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KD PB-M12-4A-P3-300
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135246
  • Schnittstelle: PROFIBUS DP
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
Artikelnummer: 50135246

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Geeignet für Schnittstelle PROFIBUS DP
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Farbe Mantel violett
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungslänge 30.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Datenblatt - pdf