KB PS2 IT4xxx
Verbindungsleitung
| Geeignet für | Mobile Barcodeleser Serie IT 38xx |
| Geeignet für Schnittstelle | PS/2 |
| Art des Anschlusses | PS/2 |
| Ausführung | axial |
| Typ | female |
| Art des Anschlusses | RJ41 |
| Art des Anschlusses | PS/2 |
| Ausführung | axial |
| Typ | male |
| Anzahl Adern | 10 St. |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungslänge | 2.400 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |