KB RS232 Z-3010

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50108574

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KB 232-1 IT190x
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50114517
  • Geeignet für: Mobile Barcodeleser Serie IT 1300
  • Schnittstelle: RS 232
  • Leitungslänge: 3.000 mm
  • Applikation: Chemikalienbeständig
Artikelnummer: 50114517

Sofort verfügbar

Geeignet für Z-3010
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses RJ41
Art des Anschlusses Klinkenbuchse
Gewindegröße steckbar
Typ female
Polzahl 2 -polig
Ausführung axial
Anzahl Adern 10 St.
Farbe Mantel grau
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855