KR10-3200

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 672320

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie Konturflex
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Applikation Konturvermessung
Objektvermessung
Sonderausführung Parallelstrahlabtastung
Messfeldlänge 3.200 mm
Strahlabstand 10 mm
Ansprechzeit pro Strahl 50 µs
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang axial
Funktion Verbindung mit Verstärker
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 3.230,8 mm x 40 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 4.660 g
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Konfigurationssoftware - V1.2 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf