KRTM 20B/2.5121-S12

Kontrasttaster

Artikelnummer: 50111630

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KRTM 3B/2.1121,200-S12
Kontrasttaster
Artikelnummer: 50110587
  • Serie: 3B
  • Betriebsreichweite, max.: 14,5 mm mm
  • Lichtquelle: LED, RGB
  • Schaltausgang: Transistor, NPN
Artikelnummer: 50110587
Serie 20B
Sonderausführung Teach-Eingang
Zeitfunktion
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, RGB
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1,5 mm x 6,5 mm
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Lichtstrahlaustritt Front
Fokus fix
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Teach-Ablauf statisch 2-Punkt
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 10.000 Hz
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30,4 mm x 82 mm x 53 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Nettogewicht 50 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf