KRTM 3B/L6.1121-S8
Kontrasttaster
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
| Serie | 3B |
| Sonderausführung | Zeitfunktion |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Strahlverlauf | fokussiert |
| Lichtquelle | LED, RGB |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Lichtflecklage | längs |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
| Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
| Fokus | fix |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN) |
| Schaltfrequenz | 10.000 Hz |
| Ansprechzeit | 50.000 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Art | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Spezifikation | V1.1 |
| SIO-Mode support | Ja |
| Dual Channel | Ja |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 10 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |