LCS-2M12P-N06PNC-M12
Sensor kapazitiv
| Serie | LCS-2 |
| Schaltabstand Sn | 1 ... 6 mm |
| Gesicherter Schaltabstand | 4,9 mm |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 % |
| Leerlaufstrom | 10 mA |
| Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 10 % |
| Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 5 % |
| Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 68 mm |
| Gewindegröße | M12 x 1 mm |
| Einbauart | nicht bündig |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) |
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
| Werkstoff Deckel | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
| Nettogewicht | 26 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer |
| Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
| Schaltabstand justierbar | Ja |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ECLASS 16.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |