LMSMA35A00024KH10M16
Drehgeber
Serie | CMS 7xxi |
Art | Inkrementaler Drehgeber |
Auflösung | 50 p/r |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Art | HTL |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 1.275 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Flanschtyp | Klemmflansch |
Bauform | Vollwelle mit Abflachung |
Durchmesser Schaft | 10 mm |
Länge Schaft | 20 mm |
Anlaufdrehmoment | 0,01 N·m |
Wellenbelastung - axial | 120 N |
Wellenbelastung - radial | 220 N |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -10 ... 50 °C |
Schutzart | IP 65 |
Gültiges Normenwerk | IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1 |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz) |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 14.0 | 27270501 |
ECLASS 15.0 | 27270501 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 10.0 | EC001486 |