LV463B.7/4T-M8
Lichtleiter Verstärker
| Serie | 463 |
| Geeignet für | Glasfaser-Lichtleiter Kunststoff-Lichtleiter |
| Sonderausführung | Zeitfunktion |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 660 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Lichtleiteranschluss | Klemmbefestigung |
| Versorgungsspannung UB | 12 ... 24 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 40 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltspannung | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
| Schaltfrequenz | 50.000 Hz |
| Ansprechzeit | 10 ms |
| Ein-/Ausschaltverzögerung | Ein-/Ausschaltverzögerung |
| Bereitschaftsverzögerung | 500 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | ABS |
| Nettogewicht | 50 g |
| Farbe Gehäuse | rot schwarz |
| Art der Befestigung | über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Bedienelemente | Schiebeschalter Wipp-Druckschalter |
| Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung Schaltbereichseinstellung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 50 NEMA 1 |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |