LVSR 325K/N-402-S8
Lichtleiter Verstärker
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 325 |
| Sonderausführung | Aktivierungseingang Warnausgang |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Schaltelement | Transistor, NPN |
| Schaltfrequenz | 1.500 Hz |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Abmessung (B x H x L) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | Bedientasten |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |