MA 4 D 130
Anschlussteil
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | MA 4 |
| Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 2x Barcodeleser Serie BCL 3x |
| Geeignet für Schnittstelle | RS 422 |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Art | RS 232, RS 422 |
| Art | RS 232 |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 22 -polig |
| Funktion | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Polzahl | 9 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Nettogewicht | 480 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Anzeige | LC-Display LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |