MC330-S1-A

Betätiger

Artikelnummer: 63001152

Lieferzeit ca. 8 Werktage
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 30 mm x 13 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Nettogewicht 21 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Abstand zu weiteren Magnet-Sensoren, min. 50 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Zolltarifnummer 85051990
ECLASS 5.1.4 27279217
ECLASS 8.0 27279217
ECLASS 9.0 27272404
ECLASS 10.0 27272404
ECLASS 11.0 27272404
ECLASS 12.0 27274002
ECLASS 13.0 27274002
ECLASS 14.0 27274002
ECLASS 15.0 27274002
ECLASS 16.0 27274002
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
EPLAN Makro - edz