MLC-PS900
Schutzscheibe
| beinhaltet | MLC-PS Schutzscheibe ohne Halterung (Halterung muss separat bestellt werden) |
| Applikation | Schutz der Gerätefrontscheibe bei rauen Umgebungsbedingungen |
| Geeignet für | Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
| Schutzfeldhöhe | 900 mm |
| Abmessung | 898 mm |
| Nettogewicht | 111 g |
| Werkstoff Schutzscheibe | PMMA, klar |
| Zolltarifnummer | 39205100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |