MLD-M002-UDC-900-S2

Set Sicherheits-Sensor Umlenkspiegel

Artikelnummer: 426509

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Anzahl Strahlen 2 St.
Strahlabstand 500 mm
Nettogewicht 5.525 g
mit Gerätesäule Ja
Säulenhöhe ohne Fuß 900 mm
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706