MSI-i/R
Sicherheits-Schaltgerät
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | MSI-i |
Funktionen | 1-Takt-Steuerung 2-Takt-Steuerung 30 Sekunden Zeitüberwachung für Taktbetrieb Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Dynamische Schützkontrolle (EDM) PC-Diagnoseschnittstelle Querschlussüberwachung Statische Schützkontrolle (EDM) |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 pro Stunde |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 pro Stunde |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | bis 4 (je nach Kategorie der vorgeschalteten Schutzeinrichtung), EN ISO 13849 |
B10d bei DC1 (ohmsche Last) | 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom) |
B10d bei AC1 (ohmsche Last) | 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom) |
B10d bei DC13 (induktive Last) | 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom) |
B10d bei AC15 (induktive Last) | 2.500.000 Anzahl Zyklen, (60% max. Schaltstrom) |
B10d, geringe Last | 20.000.000 Anzahl Zyklen |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Anschließbare Sicherheitssensoren (AOPDs) | 1 AOPD Typ 4, Typ 3 oder bis zu 2 AOPDs Typ 2 |
Anschließbare elektromechanische Sicherheitseinrichtungen | NOT-HALT Befehlsgeräte, 1- bzw. 2-kanalig Sicherheits-Schalter |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Nettogewicht | 230 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Anzahl anschließbarer AOPD Typ 2, Kategorie 2 | 2 St. |
Anzahl anschließbarer AOPD Typ 4, Kategorie 4 | 1 St. |
Schutzart | IP 20 |
US-Patente | US 6,418,546 B |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |