MSI-TSB-01
Sicherheits-Schaltgerät
| Serie | MSI-TB |
| Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Meldeausgang Error Meldeausgang STOP 1 Periodischer Funktionstest Schützkontrolle (EDM), wählbar |
| Wiederanlauf | automatisch manuell |
| Typ | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,8E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 2, EN ISO 13849-1 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stromaufnahme, max. | 200 mA, ohne externe Last |
| Leistungsaufnahme, max. | 4,8 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
| Restwelligkeit | -15 ... 15 % |
| Absicherung | extern mit max. 3,15 A mittelträge |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 4 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 23 V |
| Spannungsart | DC |
| Funktion | Steuereingang Schützkontrolle (EDM) |
| Funktion | Steuereingang Empfänger |
| Funktion | Steuereingang RES/Start |
| Funktion | Steuereingang Reset |
| Funktion | Steuereingang Wiederanlaufsperre |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Spannungsart | DC |
| Strombelastung, max. | 2.000 mA |
| Schaltelement | Relais, Schließer |
| Schaltelement | Relais, Schließer |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 23 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Funktion | Meldeausgang STOP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Funktion | Meldeausgang Error |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Funktion | Meldeausgang Test (Sender) |
| Ansprechzeit | 20 ms |
| Einschaltverzögerung | 2 s |
| Zeitverzögerung | 600 ms |
| Sensoransprechzeit auf Testanforderung | 0,5 ... 60 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Schraubklemme |
| Polzahl | 16 -polig |
| Anschlussquerschnitte | 0,2 bis 2,5 mm² |
| Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | Polyamid PA unverstärkt |
| Nettogewicht | 200 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 4 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
| US-Patente | US 6,418,546 B |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |