MSI201

Sicherheits-Steuerung

Artikelnummer: 547803

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MSI 410-01
Sicherheits-Steuerung
Artikelnummer: 50132984
  • Art des Artikels: Sicherheits-Steuerung
  • Anzahl Eingänge: 20 St.
  • Anzahl Ausgänge: 4 St.
  • Art der Klemme: Schraubklemme
Artikelnummer: 50132984
Serie MSI 200
Applikation Überwachung von Sicherheits-Funktionen
Anzahl sichere I/O 20 IN, 4 OUT
Funktionen Sicherheitsgerichtete Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Eingangs-/Ausgangs-Modulen
frei konfigurierbares Sicherheits-Haupt-Modul
Übertragung von Diagnosedaten über Feldbusmodul MSI-FB (Option)
Überwachung aller sicherheitsgerichteter Funktionen in Maschinen und Anlagen
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 8.324 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000137 pro Stunde
PFHD 1,4E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Stromaufnahme (ohne Last), max. 200 mA
Überspannungskategorie III
Diagnoseanzeige 4 LEDs (grün, rot)
Reaktionszeit max. 30 ms
Eingangsnennspannung UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Typ. Stromaufnahme bei UN (A1/A2) 110 mA
Überbrückung von Spannungseinbrüchen 20 ms
Anzahl sichere Eingänge 20 St., (bis SIL 3 / IEC 62061)
Statusanzeige 20 LEDs (grün)
Nennspannung UN 24 V DC, (gegen Masse A1/A2)
Typ. Stromaufnahme bei UN 4 mA
Signalpegel bei „0“, max. 5 V
Signalpegel bei „1“, min. 11 V
Anzahl Meldeausgänge 4 St.
Anzahl sichere Halbleiterausgänge 4 St., (Kat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954)
Anzahl Masseschaltausgänge 2 St.
Anzahl Taktausgänge 2 St.
Nennspannung 24 V DC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V)
Statusanzeige 4 LEDs (grün)
Grenzdauerstrom 2 A
Nennspannung 24 V DC, (A1/A2)
Grenzdauerstrom 100 mA
Nennspannung 24 V DC, (A1/A2)
Grenzdauerstrom 100 mA
Bereitschaftsverzögerung 4.000 ms
Wiederbereitschaftszeit Wiederanlauf, max. 5 ms
Art USB
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 40 -polig
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 2.0 Mini-A
Funktion interne Kommunikations-Schnittstelle
Art des Anschlusses Tragschienen-TBUS
Anschlussquerschnitte 0,2 bis 2,5 mm²
Abmessung (B x H x L) 67,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht 430 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Anzahl möglicher sicherer Erweiterungsmodule 10 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 20 (Gehäuse)
IP 20 (Klemmen)
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD Modell - MSI201 - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V2.90 Build 2300 - zip
Software - Driver Win7/Win8 - zip
Anwendungshinweise - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Schnelleinstieg - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf